22.06.2015 15:09 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 760 Bewertung: (190)
|
Siemens stellt eine Bibliothek zur Verfügung, mit der S7300 CPUs in PCS 7 eingebunden werden können.
Diese Bibliothek nennt sich "Industry Library (IL)". In dieser Bibliothek sind sowohl Bausteine als auch Faceplates für das Engineeren einer S7-300 Bibliothek innerhalb von PCS 7 enthalten. Zusätzlich wird ein Anwendungsbeispiel zur Verfügung gestellt, das diese Integration durch eine Step-by-Step Anleitung erläutert.
Anwendungsbeispiel "Integration von S7-300 Package Units in SIMATIC PCS 7 mit Industry Library V8.0" Unter "Downloads" das Anwendungsbeispiel herunterladen (dritter Download von oben)
Handbuch zur Industry Library |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf