Industry Online Support
Technical Forum
07.01.2008 09:53 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir für Sie die folgenden Informationen. Überprüfen Sie, ob die Übertragungsgeschwindigkeit in der PG-Schnittstelle und inder Hardwarekonfiguration gleich eingestellt ist. Haben Sie den Treiber (von separater Treiber CD) für den PC Adapter USB ohne Fehlermeldung installieren können? Es kann aber auch an der Spannungsversorgung liegen, wenn die Onlineverbindung nicht aufgebaut werden kann. Der PC Adapter USB (Bestellnummer: 6ES7972-0CB20-0XA0) benötigt ausschließlich 24V an der MPI/DP-Schnittstelle. Zur Information empfehlen wir Ihnen die folgenden Beiträge: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/187786 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20279422 Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf