23.12.2015 11:23 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo Sakabandi, wenn Objekte im freigegebenen Bereich gelöscht sind (per Kontextmenu - Delete), sind die Objekte "hard-deleted". Diese können dann per Comos-Objekt-Wiederherstellen Abfrage wiederhergestellt werden. (s. Anhang) Setze das gesamte Projekt als Startobjekt in die Abfrage. Alle gelöschten Objekten in dem freigegebenen Bereich werden in dieser Abfrage in rot dargestellt. Per Kontextmenu-Restore kann man das gelöschte Objekt wiederherstellen. Viele Grüße und frohe Weihnachten No_Name_No DateianhangComos_Objekt_Wiederherstellen.pdf (251 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.12.2015 11:45 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo No_Name_No, vielen Dank für die rasche Antwort, das hat mich weitergeholfen. Gruß, Sakabandi |
Folgen Sie uns auf