11.01.2017 13:56 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe gerade noch etwas in meinen Dokus gefunden. Es zeigt das Prinzipschema und Einstellungen für eine Verbindung der ISWvis App zu mehreren Logos. Es zeigt die Verbindung über VPN oder DNS auf. Ich greife von Der ISWvis App direkt auf 3 Logos der Reihe 0BA8. Für den Zugriff der App verwende ich Netzwerkeingänge (NI), die NUR für die ISWvis-Steuerung reserviert sind. Wenn also ein Signal von der Logo A an die Logo B übergeben werden und die Logo B ebenfalls von ISWvis gesteuert werden soll, so verwende ich bei der Logo B einen NI für das Signal der Logo A und einen weiteren NI für die ISWvis und verknüpfe diese mittel einem OR. Vielleicht hilft's ... Flexy DateianhangISWvisDNSoderVPN-Einstellungen.docx (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf