02.03.2018 08:39 | |
Beigetreten: 17.02.2016 Letzter Bes: 25.10.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Zu deiner Frage: auch am Field-PG wurde die Verbindung über IBH-Link hergestellt. Ich habe jetzt die Starter-Software deinstalliert und das Setup nochmals neu ausgeführt. Bei der Installation habe ich alle Check-Boxen angehakt. (siehe Anhang, auch alle old versions) Installation lief ohne Probleme durch. Wie aus den Fotos ersichtlich ist, ist genau das SSP V4.5 wieder nicht installiert worden. (Wird dieses SSP installiert, wenn der Starter selbst in der Selben Version vorliegt?) Unter "Installierte Geräte" ist die erforderliche CU-Type vorhanden. Es werden wieder keine Typ-Infos angezeigt. Mir steht leider keine Starter-Installations-CD zur Verfügung, somit muss ich das Ding mit der zum Download angebotenen Version V4.5.1.0 zum laufen bringen. lg DateianhangStarter.pdf (133 Downloads) |
Folgen Sie uns auf