23.10.2019 17:26 | |
Beigetreten: 04.06.2010 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 387 Bewertung:
|
Lieber Timo, Siemens SI BP bietet verschiedene Lösung für die Raumautomation an. Dazu gehören z.B. die rein KNX basierenden Lösungen des GAMMA Systems oder das umfassende Programm an intelligenten Raumthermostaten. Eine grossartige Alternative ist die Desigo Raum Automation welche als DXR2 vordefinierte Templates bietet oder die PXC3 Raum Automations Stationen welche frei programmierbar sind und kaum Wünsche offen lassen bezüglich den Möglichkeiten der Integration von HLK, Licht und Jalousien. Gerade bezüglich den Energiesparfunktionen kann Desigo Raumautomation, speziell mit PXC3, die bestmöglichen Lösungen bieten. Da die genauen Angaben zum geforderten Funktionsumfang fehlen kann keine abschliessende Beratung im Forum gemacht werden. Auch fehlen Information zur Verbindung zum Hotelbuchungssystem (z.B. Fidelio) und zur Building Management Station (z.B. Desigo CC). Wir empfehlen Dir daher Dich an ein Siemens Büro zu wenden. Detaillierte Informationen zum GAMMA Sortiment findest Du unter: https://new.siemens.com/global/de/produkte/gebaeude/automation/gamma.html Detaillierte Informationen zu (intelligenten) Raumthermostaten findest Du unter: https://new.siemens.com/global/de/produkte/gebaeude/hlk/raumthermostate.html Detaillierte Informationen zur Desigo Raum Automation findest Du unter:https://new.siemens.com/global/de/produkte/gebaeude/automation/desigo/raum-automation.html und https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10651291 Desigo™ Raumautomation ist die einzigartige Lösung, um alle Raumgewerke Ihrer Gebäudeautomation zu vernetzen. Sie garantiert ideale Einstellungen für Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung und Beschattung, was in jedem Raum den Komfort optimiert und die Produktivität erhöht. Gleichzeitig lässt sich die Desigo – Raumautomation anpassen, um alle Anforderungen eines Raums zu erfüllen – heute und in der Zukunft –, wodurch alle Bereiche abgedeckt werden, von einzelnen Gewerken bis zu vollständig integrierten Gebäuden. Darüber hinaus arbeitet die Desigo-Raumautomation mit einzigartigen Algorithmen, die Sie dabei unterstützen, optimalen Komfort mit Energieeffizienz zu verbinden sowie niedrigste Investitionen und Unterhaltskosten zu gewährleisten. Gruss Albis |
Folgen Sie uns auf