07.11.2008 15:29 | |
Beiträge: 56 Bewertung:
|
Hallo gianmarco, gerade aus programmiert ist dies eine Fleißarbeit und eher langweilig, deshalb hast Du hier auch bisher keine Antwort bekommen. Dieses Forum kümmert sich eher um die Fragen rund um die Inbetriebnahme der Steuerung. Fragen zur Programmierung richtest Du besser an die CNC-Arena. www.cnc-arena.de/ Dort wirst Du hoffentlich eine Anleitung zur inkrementellen Programmierung bekommen. Noch besser ist die Programmierung mit Sprüngen und Wiederholungen. Wenn der Maschinenhersteller die Zyklen inbetriebgenommen hat, kannst Du auch im Programm mit Softkey 'Bohren' die Bohrbilder selbst angeben. Beispiel ;Startpunkt Loch 1 Reihe 1 x7 y6 z1 f1000 z=-3 f50 z1 f100 x12 f1000 z=-3 f50 z1 f100 ... ;Startpunkt Loch 1 Reihe 2 x7 y11 z1 f1000 z=-3 f50 z1 f100 Viel Erfolg Marcus |
Folgen Sie uns auf