01.12.2016 09:05 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, hab seit dem Update von WinCC flexible SP3 Update 5 auf Update 7 Probleme mit den Sm@rt Client Anzeigen in meinen Projekten. Ich greife von einem MP377 19" einmal auf ein Fremdsystem und einmal auf ein MP377 12" zu. Bis zum Update 5 funktionierte das problemlos. Seit dem Update 7 kann ich keine der Beiden Anzeigen mehr öffnen. Als Fehlermeldung bei den Verbindungsversuchen bekomme ich die Meldung: Communication reset by peer und Disconnect. Mir ist bekannt, dass seit dem Update eine SSL Verschlüsselung für die Anzeigen eingerichtet wurde. Habe auch in den Projekten die Verschlüsselung für die Anzeigen deaktiviert, leider ohne Erfolg. Was hab ich Übersehen? MfG Bit_Klauber |
01.12.2016 13:18 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo und Danke für die Info. Der Sm@rt Client zwischen den zwei MP377 läuft jetzt. Beim Client zum Fremdsystem hab ich leider immer noch Probleme. Ich habe bis jetzt mittels Sm@rt Client auf einen Ultra VNC zugegriffen, der auf dem Fremdsystem (Win7) läuft. Auch wenn ich die Passwörter ändere bekomme ich keine Verbindung. Kann es sein das mit dem Update diese Zugriffsmöglichkeit weggefallen ist? MfG Bit_Klauber |
26.08.2020 12:12 | |
Beigetreten: 16.10.2019 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich habe das gleiche Problem hat jemand eine Lösung mittlerweile? |
Folgen Sie uns auf