10.08.2022 19:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Die „Rezepturanzeige“ heißt in WinCC Unified nun „Parametersatz-Anzeige“ bzw. Parameter Control, kurz PaCo und ist ab WinCC Unified V16 als Control vorhanden. Allerdings existierten bis einschließlich TIA Portal V17 nur wenige Systemfunktionen, mit denen man das Control mit EA‑Feldern und Schaltflächen nachbauen konnte. Ab WinCC Unified V18 sind nun alle Parametersatz-Funktionen als Systemfunktionen vorhanden, somit kann nun ein eigenes Rezeptur-Bild mit EA-Feldern und Schaltflächen erstellt werden. Die Vorgehensweise dazu finden Sie im Handbuch auf der Seite 922f. Tabelle: Systemfunktionen mit WinCC Comfort/Advanced vs. WinCC Unified V16/V17 (*V18)
Soll dennoch mit WinCC Unified V17 ein eigenes Rezeptur-Bild mit EA-Feldern und Schaltflächen erstellt werden, so kann das mit JavaScript erfolgen. Ein auf die S7-1500 erweitertes Beispiel dazu finden Sie im Anhang. Hinweise:
Weitere Informationen: Anwendungsbeispiel Leitfaden zum Umstieg von Comfort Panels auf Unified Comfort Panels und von WinCC Runtime Advanced auf WinCC Unified PC Runtime, S. 59f oder S. 61f Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified Engineering V18, Kap. 8 auf S. 889ff Forumsbeitrag Vergleich der Systemgrenzen: Comfort Panel vs. Unified Comfort Panel und WinCC Runtime Advanced vs. WinCC Runtime Unified Youtube: Klick-Video für Rezepturbild mit WinCC Unified und S7-1500 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) DateianhangRezepturbildMitWinCCUnifiedUndS7-1500.zip (286 Downloads) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 01/16/2023 09:21:34V18-Update und Erweiterung des V17-Projektes auf die S7-1500 Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 01/16/2023 09:49:27Kleine Ergänzungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf