13.05.2016 10:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29498 Bewertung:
|
Die Logo 0BA8 24RCE kann ja sowohl mit 24VDC als auch mit 24VAC versorgt werden. Also kannst du doch 24VAC auch als Versorgungsspannung anschliessen. Dateianhang0BA8 24RCE und DM8 24R.pdf (41 Downloads) |
Folgen Sie uns auf