Industry Online Support
Technical Forum
07.11.2011 22:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Hallo liebe Forengemeinde! Ich habe die in einem anderen Betrag schon vorgestellten Teilprogis und UDF's etwas umgebaut und damit eine Anzeige realisiert, mit der der Analogwert eines PT100/1000 auf einer Siebensegmentanzeige dargestellt werden kann. Der Wertebereich ohne Netzwerkerweiterung der Logo reicht von -50 - 199°C. Mit Erweiterung NQ1 ist auch die Darstellung bis 200°C möglich. Programm und UDF's sind im Anhang enthalten. Viel Spaß beim testen! DateianhangTemperaturanzeige.zip (81 Downloads) |
Folgen Sie uns auf