04.11.2018 07:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ich würde den Sensor trotzdem nicht direkt an die Logo anschließen, auch wenn es vermeintlich erstmal funktionieren soll. Es gibt z.B. einen fertigen Wassermelder-Baustein für unter EUR 10,-, da schließt du noch ein Steckernetzgerät DC9V/100mA an und hast dann einen potenzialfreien Relaiskontakt zur Verfügung. Eine Beschreibung findest du auf der verlinkten Seite. Den Sensor hättest du dir damit auch sparen können, es reichen auch 2 verzinkte Schrauben. Vorteil 1: Wassermelder ist galvanisch von der Steuerspannung der Logo getrennt Vorteil 2: an den Elektroden ist nur eine kleine Spannung von 9V M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |