02.03.2022 07:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Anwendungsbeispiel: LOGO! CIM - Modbus RTU Kommunikation mit SINAMICS V20 Mit der Erweiterung des Kommunikations-Modul LOGO! CIM bietet Ihnen LOGO! V8 die Möglichkeit, SINAMICS V20-Antriebe unter Verwendung der seriellen Kommunikation mittels Protokolls Modbus RTU anzusteuern. Der Fokus dieses Beitrags liegt auf der Ansteuerung der SINAMICS V20-Antriebe über den integrierten Webserver des LOGO! Basismoduls (BM). Die SINAMICS-Antriebe sind über RS485 mit der seriellen Multiplex-Schnittstelle des LOGO! CIM (Communication Interface Module) verbunden. Die ausgetauschten Daten werden im CIM zwischengespeichert und über S7-Kommunikation an das LOGO! BM weitergeleitet. Über den LOGO! BM-Webserver kann jeder Antrieb über den Browser eines angeschlossenen PG/PCs angesteuert werden. Die Ansteuerung eines SINAMICS V20-Antriebs erfolgt über ein Steuerwort und der Motorfrequenz als Sollwert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf