Industry Online Support
Technical Forum
20.04.2011 08:51 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Aus dem beiliegenden Handbuch: SYSFHL Stoppzustand durch Systemfehler (möglicherweise hervorgerufen durch einen Anwenderfehler z. B. Überschreiben des System-RAM mit einem Blocktransfer o. ä. (wenn ein Systemfehler angekreuzt ist, erscheint am unteren Bildschirmrand als zusätzliche Information eine vierstellige Hexadezimalzahl/Fehlercode – siehe BS 75 in Kapitel 8) DateianhangCPU948.PDF (166 Downloads) |
Folgen Sie uns auf