Industry Online Support
Technical Forum
17.10.2011 22:36 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe in letzter Zeit mit eurer Hilfe schon ein Programm für eine Taktschere geschrieben. Nochmals vielen dank dafür. Jetzt geht es aber um die Hardware dafür, deswegen auch das neue Thema. Da ich kein Elektrofachmann bin bitte ich um eure Mithilfe. Folgende Situation: Ich habe eine Siemens logo! mit Textdisplay und das programm für die Taktschere steht auch soweit. Außerdem habe ich bei ebay einen Drehgeber ersteigert. Nun habe ich Probleme, diesen Drehgeber an die Logo anzuschließen, denn dieser soll über ein Messrad Impulse an die Logo schicken. Hier die Daten des Drehgebers: Pepperl und Fuchs Typ TRD-J1000 RZWC Datenblatt: hier Version mit 6adrigem Ánschluss. Es wäre super wenn ihr mir sagenkönntet, wie ich den Drehgeber richtig an die logo anschließe. Oder ob es überhaupt möglich ist....Danke für eure Unterstützung Gruß P@TTON |