10.03.2016 17:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Siehe Anhang! Der erste Analogverstärker wandelt die 4-20mA in einen Wert von 0-1000. Im Schwellwertschalter wird dieser Wert dann auf 0-2500 aufgeteilt. Die 0-2500 deshalb, damit der wert mit einer Nachkommastelle angezeigt werden kann. Als Schaltwert wird daher auch 1000 eingesetzt. Ich würde aber die Ein/Aus werte etwas spreizen, sonst kommt es zu besagter Schwingung. Das geht über die Werte, oder mit einer nachgeschalteten Ein.- Ausschaltverzögerung! DateianhangDruck 100.zip (72 Downloads) |
10.03.2016 17:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4067) |
Hier mal ein Vorschlag. |
11.03.2016 07:47 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Leider Flackert das Relais immer noch. Wenn ich die Ein-Ausschaltverzögerung dahinter setze ändere ich och die Funktion des ganzen oder? der Ausgang soll ja sofort schließen, wenn 100 bar erreicht sind bzw. öffnen, wenn diese nicht mehr erreicht sind. Im Anhang das Programm als PDF DateianhangSchaltplan Sicherheitsbedienung.pdf (44 Downloads) |
11.03.2016 07:57 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
es Flackert selbst wenn ich EIN:1000 und AUS:0 setze |
11.03.2016 07:58 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
und ja: Einmal Signallampe Druck OK und Freigabe für eine Funktion ( UND-Verknüpfung) |
11.03.2016 08:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4067) |
Habe mal die Datei und ein Video von der Simulation angehangen. Wie du im Video sehen kannst, schaltet der Schwellwertschalter bei Überschreiten von 100,0 bar ein und bei Unterschreiten von 1,0 bar wieder aus. Wir können von hier aus die Begebenheiten nicht beurteilen. Aber dem von dir beschriebenen Verhalten mit den Einstellungen (100,0 bar ein und 0,0 bar aus) muss der Istwert schalten von Q1 komplett zusammenbrechen. DateianhangDruck.zip (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf