01.02.2007 15:39 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo Theoretisch geht das auch mit dem PT 100 allerdings ist die Wiederstandsänderung pro Grad viel geringer. ( 0° - 100 Ohm , 100° - 138 Ohm, 300°- 214 Ohm wenn ich mich richtig erinnere ) Zum schalten sollte das so machbar sein, wenn es nicht auf ein paar Grad ankommt. Die Anzeige der Temperaturist schon ein größeres Problem. Außerdemwirkt bei dieser Schaltungeine Änderung der Betriebsspannung direkt inauf das Meßergebnis ein. Sieh dir doch mal den Link an: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190076316760&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Fcgiurl%3Dhttp%253A%252F%252Fcgi.ebay.de%252Fws%252F%26fkr%3D1%26from%3DR8%26satitle%3D190076316760%26category0%3D%26fvi%3D1Dieses Teil lößt deine Probleme und kostet nur halb soviel wie ein PT100 Eigangsmodul. |
Folgen Sie uns auf