Industry Online Support
Technical Forum
23.08.2021 06:12 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 24.04.2022 Beiträge: 52 Bewertung:
|
Wir hätten gern Empfehlungen zum Ersatz eines OP 17. |
23.08.2021 06:15 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.06.2022 Beiträge: 205 Bewertung:
|
Ein einbau- bzw. funktionskompatibler Nachfolger steht für das OP17 nicht zur Verfügung. Sofern es wieder ein Key-Panel sein soll, käme das KP700 dem OP17 am nächsten: 6AV2124-1GC01-0AX0 SIMATIC HMI KP700 Comfort, Comfort Panel, Tastenbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 Das ursprüngliche Projekt aus ProTool kann, sofern dieses noch zur Verfügung steht, über einen Zwischenschritt mit WinCC flexible 2008 SP2 noch ins TIA Portal (bis V14) migriert und anschließend in die aktuelle Version V17 hochgerüstet werden. Dabei sind entsprechende Gerätewechsel in der Projektierung erforderlich. Allerdings ist in jedem Falle mit einer nennenswerten Nachbearbeitung zu rechnen, da sich die Funktionalität der Panels und deren Projektierung über die Generationen deutlich verändert hat. Ob sich der aufwändige Migrationsprozess lohnt, ist projektspezifisch zu klären. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache sind u.U. auch eine komplette Neuprojektierung und ggf. auch ein Wechsel auf ein Touch Panel jeweils eine mögliche Option. Da vermutlich ein Panel mit MPI/PROFIBUS-Schnittstelle benötigt wird (Anbindung an S7300/400..), muss Sie bei der Geräteauswahl minimal darauf geachtet werden, dass dieses über eine solche Schnittstelle verfügt (bei Comfort Panels grundsätzlich vorhanden, bei Basic Panels geräteabhängig). Ergänzende Hinweise zur Migration finden sich u.a. hier. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
23.08.2021 06:17 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 24.04.2022 Beiträge: 52 Bewertung:
|
Leider passen die Nachfolger-Panels nicht mehr den Ausschnitt des OP 17. Sind Blenden dafür lieferbar? |
23.08.2021 06:20 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.06.2022 Beiträge: 205 Bewertung:
|
Leider nein. |
Folgen Sie uns auf