02.04.2021 14:16 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hi. danke für die Antwort. es gibt ja ein display zum anzeigen des Füllstands. und zur überwachung bei niedrigstand. |
02.04.2021 16:53 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
nee. die 0,93m ist der max stand. so hoch sind die wassertonnen. 20cm ist der abschaltpunkt, wo die pumpe abgeschalten wird. |