04.05.2020 17:07 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Stehe auch vor dem Problem ich bekomm den Fehler Slave Antwortet nicht weg (80C8). Verdrahtet ist richtig, Parity und Baud ebenso (Stoppbit ist 1 oder 2, stellt sicht der Stromzähler automatisch ein) . Ich kann den Slave(Stromzähler) mit Modscan über den usb Adapter auslesen. Den Wert den ich möchte ist die Aktuelle Leistung und der steht im Input Register 30053 (Holdingregister 430053 ist leer ), wenn die SPS mit dem Zähler allein verbunden ist blinkt auch keine LED, hänge ich den USB Adapter hinzu und lese mit den Adapter den Stromzähler aus, reagiert auch die SPS und die RXD blinkt mit (Fehler 80C8 wechselt auch auf 81E1 im wechsel mit 81E2 beim auslesen ) (Siehe Anschlussbilder und restlichen Screenshots). Anbei noch ein Screen des Traces. Werte des Statuse sind (integer und Hex) Error Bits alle false Modbus_Master_DB.Send_P2P.Status 28672 16#7000 Modbus_Master_DB.Send_P2P.WRREC.Status 7340288 16#0070_0100 Modbus_Master_DB.Recive_P2P.Status 28673 16#7001 Modbus_Master_DB.Recive_P2P.RDREC.Status 7340288 16#0070_0100 Statuse wechseln im Trace immer zischen den Werten und 0 7000 und 7001 ist laut Beschreibung Auftragsabarbeitung und keine Fehler Error Bit einen Zyklus True und Status hat den Wert 32968 (16#80C8) sonst false und 700X Modbus_Master_DB.Status 32968 16#80C8 Probiert habe ich Mode 0 und 104 mit den Adressen 30052.30053. Ebenso diverse andere Adressen die Länge ist ca. 10, da ja laut Beschreibung maximal 30 sein sollte. Anbei noch die Beschreibung des Zähler hab ihr noch mögliche Ansätze die ich Probieren könnte ? Vielen Dank im voraus https://data.stromzähler.eu/eastron/SDM72DM-manual.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangFotos.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/04/2020 17:25:30Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/04/2020 17:45:05Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/04/2020 17:46:16Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/04/2020 17:52:40Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/05/2020 00:04:56Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/05/2020 08:46:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf