16.04.2013 08:52 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 02.03.2023 Beiträge: 128 Bewertung:
|
Moin Moin, meine Frage bezieht sich auf diesen -->> http://www.magnetventile-shop.de/druckschalter/flowmeter/durchflussmesser-hallsensor-1/2-ag-mit-anschlusskabel-5-30l/min.html <<--. Ich möchte diesen Durchflussmessung an meine 0ba7 hängen und auswerten. Besteht die möglichkeit diesen an einen schnellen eingang aufzuklemmen? Ich komme leider mit dem Datenblatt nicht klar. Meine Versuche an eine 0ba6 sind leider gescheitert. Gruß und danke fü die Hilfe Seb. DateianhangDurchflussmesser.zip (80 Downloads) |
30.04.2013 23:36 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Sebastian Wie hast du denn den Sensor genau an die LOGO angeschlossen? Braun an +24VDC, Grün an - und Weiss an den Eingang I3 der LOGO mit 10kOhm Wiederstand zwischen Braum und Weiss? Wenn du durch den Sensor pustest bewegt sich der Rotor im Sensor? Probiere mal angehängtes einfaches Programm um die Funktionsfähigkeit des Sensors zu testen. MfG Thomas DateianhangFlowtest.zip (88 Downloads) |
Folgen Sie uns auf