Industry Online Support
Technical Forum
26.10.2010 16:58 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, wenn du keine Gleitpunktberechnung benötigst, sollte die mit LOGO! kein Problem sein. Lade dir doch mal die LOGO!Soft Comfort Demo und spiel mal. Damit kannst du das Prog mal ohne Invest versuchen und mit dem Simulator auch ausgiebig testen. Wenns paßt LOGO! und SW kaufen (Empfehle die Starterbox mit LOGO!, SW, Kabel usw.) und Download. Aktuelle LOGO! hat 8 Eingänge, vier davon kannst du als dig. oder Analog (0..10V) verwenden. Damit du 0...20mA mit den Onboard AI verwenden kannst, einfach einen Widerstand reinstricken und die abfallende Spannung messen. Link zur Demo: http://www.siemens.de/logo Hoffe das hilft |
Folgen Sie uns auf