19.03.2013 19:54 | |
Beiträge: 66 Bewertung:
|
Vorschlag: Kapazitiver Füllsrtandssensor ... kostet je nach benötigter Länge(musst du vorher ausmessen und bei der Bestellung mit angeben) ca. 50-70 € ... wichtig: muss für Heizöl kalibriert sein, muss also auch beid er Bestellung mit angegeben werden, was du messen möchtest. Da du ja einen definierten Querschnitt hast, kannst Du auch die Litermenge berechnen, ansonsten zeigt es Dir ja die % an. Die teile haben ein G1/2" Einschraubgerinde. kannst Du z.B. in den Schraubdeckelvon einem Einfüllstutzen einlassen. Wir arbeiten mit diesem: http://www.fozmula.de/download/TLL171_Technical_Data_001.pdf Gibts auch irgendwo auf deutsch, einfach mal googeln! Alternaiv: http://www.fozmula.de/download/TLL200_Technical_Data_003.pdf Ansonsten ist das Teil Plug and Play an die Logo (Analogmodul AM2) anschließbar und sehr genau. Gruß Marco! |
Folgen Sie uns auf