31.08.2008 10:56 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Jup, geht. Hauptmodul hat 4 DO's, DM16 hat 8 DO's und das DM8 hat 4 DO's.. sind 16 DO's |
31.08.2008 14:45 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Thomas, die von dir geplante LOGO!-Hardware sollte für eine Realisierung von 20 Eingängen und 16 Ausgängen = Einzel-Ansteuerung von max. 8 Rollosausreichen. Je nach Art und Umfang deiner Steuerungswünsche ist es jedoch möglich bzw. zu erwarten, dass die mögliche Blockanzahl (= Schaltungsumfang) der LOGO!-Serie 0BA5 (von 130) eine deutliche Begrenzung darstellt. Deshalb solltest du, wenn irgend möglich, die Beschaffung des Basismodules bis zur Verfügbarkeit der Basismodule der Serie 0BA6 (max. 200 Blöcke) abwarten (ggf. im September 2008 möglich ???)! Übrigens könnte eine "Verfolgung" des folgenden Beitrages auch für dich von Interesse sein. "Hilfe bei der Logo-Programmierung ! Newbie!" MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
31.08.2008 19:07 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (2) |
Ja Danke für den Hinweis!!! Ich mus eh bis nächstes Jahr warten dann wird schon hinhauen thx nochmal!! |