27.12.2010 18:33 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Guten Tag hier im Forum. Wie in der Überschrift schon steht, hätte ich gerne eine Kaufempfehlung. Mir ist der Unterschied zu der 12V - 24V - 230V noch nicht ganz klar. Zitat: Verschiedene Spannungen DC 12 V, AC / DC 24 V, AC / DC 115 / 240 V ermöglichen Einsatz für vielfältige Applikationen. Habe schon mir das hier durchgelesen, aber leider beantwortet es meine Fragen noch nicht ganz. 1. Heisst das ich kann mit allen Logos (LOGO! Modular Pure-Varianten), normales 230V Hauslicht schalten (über die internen Relaiskontakte) ? 2. Wieviel Spannung liegt an den Digitalen Eingängen an ? Also Taster= Eingang (Klingeldraht) soll Licht (Lampe 230V) einschalten. |
27.12.2010 22:38 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
@ipu Ich möchte die Taster weiter mit 24V betreiben, da ein Austausch aller Kabel (Klingeldrähte) zu aufwendig wäre. Es würde also eine Logo 24 RC (oder RCo = ohne Bildschirm) in Frage kommen, da sie eh im Elektro-Schrank verschwindet und ich nicht aufs Display schauen will. ;-) @Toeternietoe Noch habe ich keine, deswegen ja Kauentscheidung? Ich wollte nicht die verkehrte kaufen (230V) und hinter feststellen das ich alle Kabel neu verlegen darf. Deswegen habe ich hier angefragt, wie sich das mit den Eingängen und überhaupt mit den Spannungen verhält. Mir wäre nur die 230V Variante lieber gewesen, da ich keinen Trafo extra bräuchte, sondern gleich mit den 230V weiter arbeiten könnte. Aber da Digitale Eingang: 1 = > 80 Volt AC am Taster anliegen, ist das über Klingeldraht ist nicht das was ich wollte. :-( Ich dachte nur mit den 24V kann man auch nur 24V schalten. Ich wusste nicht das es potentialfreie Kontakte sind (Relais) mit denen ich jede andere Spannung (230V) fürs Licht schalten kann. |
Folgen Sie uns auf