21.01.2022 13:22 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 07.07.2022 Beiträge: 206 Bewertung:
|
Im Folgenden werden mögliche Lösungen beschrieben, sollte die Lizenz einer bestimmten WinCC Runtime (RT) Advanced Version bzw. Software Packages für SIMATIC IPC nicht mehr in der Siemens Industry Mall verfügbar und bestellbar sein. HINWEIS - Gültigkeit der License Keys für ältere Versionen von WinCC Runtime Advanced Mit einem gültigen License Key für WinCC RT Advanced V17 können auch ältere Versionen von WinCC RT Advanced betrieben werden (abhängig von der Anzahl der PowerTags!). Weitere Informationen zur Kompatibilität von Lizenzen im TIA Portal befinden sich im Handbuch der jeweiligen TIA Portal Version. (Screenshot aus dem TIA Portal Handbuch V17) HINWEIS – Download der WinCC RT Advanced Software Die Bestellung einer WinCC RT Advanced Lizenz (oder des entsprechenden Software Packages für SIMATIC IPC) enthält ebenfalls die Software für die entsprechende Version.
Mit der Bestellung der Lizenz „SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V17“ erhält man ebenfalls die Software für WinCC RT Advanced V17. Sollte eine frühere Version benötigt werden, so kann diese aus dem Siemens Industry Online Support (SIOS) heruntergeladen werden.
Es ist zu beachten, dass zu jedem Zeitpunkt nur eine WinCC RT Advanced-Version auf einem PC installiert sein darf (siehe: FAQ)! Die Systemvoraussetzungen der Software können der Lieferfreigabe der jeweiligen WinCC Version entnommen werden (z.B. Systemvoraussetzungen für WinCC Runtime Advanced V17). Eine Lieferfreigabe enthält außerdem eine zusammengefasste Übersicht der Artikelnummern der jeweiligen Version in Form einer Excel-Datei. 1) Lizenz für WinCC Runtime Advanced Version nicht mehr bestellbar Sollte die Lizenz für eine bestimmte WinCC RT Advanced Version nicht verfügbar sein, so kann eine aktuelle Version (abhängig von der Anzahl der PowerTags!) verwendet werden.
Die Lizenz „SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 Powertags V13 SP2” ist nicht mehr verfügbar. Alternativ kann die Lizenz in der aktuellen Version (z.B. „SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V17“) verwendet werden (aufgrund der oben beschriebenen Kompatibilität). Anschließend kann die Software für WinCC RT Advanced V13 SP2 aus dem SIOS heruntergeladen werden. Diese Version der Software kann mit der Lizenz für WinCC RT Advanced V17 betrieben werden (abhängig von der Anzahl der PowerTags!). 2) Software Packages für SIMATIC IPC nicht mehr bestellbar Sollte eine bestimmte Version des Software Packages für SIMATIC IPC nicht verfügbar sein, so kann eine aktuelle Version (abhängig von der Anzahl der enthaltenen PowerTags!) verwendet werden. Eine Aktualisierte Liste der Software Packages kann der folgenden Produktmitteilung entnommen werden. Weitere Informationen befinden sich im folgenden Beitrag.
Das “SIMATIC WinCC Runtime Advanced SW Package für SIMATIC IPC” ist für V15.1 nicht mehr verfügbar. Alternativ kann das entsprechende Software Package in der aktuellen Version (z.B. für V17) erworben werden. Die darin enthaltene WinCC RT Advanced-Lizenz (V17) kann aufgrund der oben beschriebenen Kompatibilität mit einer WinCC RT Advanced V15.1 Software betrieben werden (abhängig von der Anzahl der enthaltenen PowerTags!). Die Software für WinCC RT Advanced V15.1 kann aus dem SIOS heruntergeladen werden. Hinweis
|
Folgen Sie uns auf