20.02.2020 19:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29504 Bewertung:
|
Hallo Partyshaker22, zuerst einmal willkommen im Forum. Wie du den PT an den Messumformer anschliessen musst, kannst du doch der Bedienungsanleitung entnehmen. Deine LOGO! hat 4 Eingänge, welche sowohl als Digitaleingänge als auch als Analogeingänge betrieben werden können. Wenn der Messumformer auch wie LOGO! 24VDC Spannungsversorgung hat, ist der Anschluss an die LOGO! recht einfach. Wenn du den Messumformer und die LOGO! mit der gleichen 24VDC versorgst, musst du nur die 10V Plus des Ausgangs des Messumformers mit der Klemme I7 der LOGO! verbinden. Den Minus (oder Ground oder 0V) des Messumformerausgangs mit den 0V der Spannungsversorgung verbinden. Im Anhang mal ein Bespiel für die Einstellungen. Ich habe als Temperaturbereich mal 0- 100 °C angenommen. DateianhangBeispiel_FS4.zip (53 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.02.2020 21:42 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Danke schon einmal für die schnelle Antwort. Als einziges Datenblatt habe ich folgende Anhänge erhalten... Den Sensor den ich erhalten habe hat nur einen 2 Draht Anschluss und ist zu dem ein PT1000.4 Außenfühler... soll eigentlich zu einander passen... Beide Komponenten sind von der Firma Rinick Electronics jetzt ist halt die Frage ob das dann trotzdem noch geht...? DateianhangB352_1_D_LC-MV-1xPT100.PDF (33 Downloads) |
20.02.2020 21:48 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
...Und für den Sensor haben wir dieses Datenblatt erhalten.
DateianhangD300_D_PT1000.PDF (38 Downloads) |
21.02.2020 05:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29504 Bewertung:
|
Das wird wohl nicht zusammen passen. Der Messumformer ist für PT100 und der Außenfühler ist ein PT1000. Für PT1000 gibt es speziell einen Messumformer: 1 KANAL MESSVERSTÄRKER LC-MV-1xPT1000 Kontaktiere doch den Hersteller... |
25.02.2020 13:43 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hatte den Messumformer von einem Dozenten erhalten.... Hatte glücklicher Weise Noch einen eigenen gekauft. Danke für die schnelle hilfe |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.02.2020 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29504 Bewertung:
|
Na, dann sollte ja jetzt alles funktionieren... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf