06.05.2021 12:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29501 Bewertung:
|
Wenn du die 230er LOGO! gerade erhalten hast, dann kannst du auf dem Karton lesen, dass du du LSC V8.3 benötigst. Mit der V8.3 kannst du Programme aller LOGO!s aus den Basisgeräten auslesen, bearbeiten und zurückschreiben. Oder neue erstellen. Das Upgrade auf V8.3 kannst du dir hier downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings unterliegt der Dowmload einer Exportbeschränkung, welche eine erweiterte Registrierung verlangt. Im Feld "Firmenname" trägst du "Private Nutzung" ein. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf