16.11.2021 19:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2022 Beiträge: 26889 Bewertung:
|
Die Funktion "Updaten" über das Update Center ist schon länger außer Betrieb. Ich kann dir aber 2 Download-Links anbieten: Upgrade auf LSC V8.2.1 (ist nicht exportbeschränkt): LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung )Upgrade auf die aktuelle LSC V8.3.0 (ist allerdings exportbeschränkt und verlangt eine erweiterte Registrierung): Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeHier der Link zur Erklärung der erweiterten Registrierung: Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt? |
17.11.2021 18:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2022 Beiträge: 26889 Bewertung:
|
Ich gehe mal davon aus, dass wir uns schneller "wiedersehen" werden als du denkst ... |
Folgen Sie uns auf