06.02.2021 15:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2023 Beiträge: 30941 Bewertung:
|
Ich weiß nicht, was du unter versorgen verstehst...., Für die neue LOGO!8.3 wird zwingend die neue LSC-Version V8.3 verlangt. Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeDer Download ist aber exportbeschränkt. Das bedeutet, dass du deine Anmeldedaten erweitern musst für den Download exportbeschränkter Software, wenn du es nicht schon hast. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt?Nach dem du die Registrierung erweitert hast, prüft Siemens deine Daten. Nach der Prüfung erhältst du von Siemens eine Email, in der du Bescheid bekommst, ob du für den Download zugelassen bist oder nicht. |
Folgen Sie uns auf