Industry Online Support
Technical Forum
06.05.2008 09:26 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (3) |
Hallo, ich habe mal einen Dreipunkt-Schrittregler selbst geschrieben. Alledings für 135U. Diesen habe ich kürzlich für eine 95U umgeschrieben, jedoch noch nicht in Betrieb genommen, sollte aber funktionieren... Falls noch interessant habe ich das S5-Programm angehängt. Eine Beschreibung des Bausteines ist im Kopf des Bausteines enthalten (FB45) Dateianhang3PKTREST.zip (178 Downloads) |
Folgen Sie uns auf