29.09.2022 13:36 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.09.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (3)
|
Auf den Seiten des Industry Online Supports finden Sie sehr viele Anwendungsbeispiele zum Thema Safety in der Automatisierungstechnik. Das Problem ist, dass bei Anwendung der Suchfunktion auf den Siemens Supportseiten der Aufwand für das Finden der passenden Safety Applikation sich als zeitaufwendig und weniger präzis gestalten kann. Mit dem Safety Selektor das passende Safety Anwendungsbeispiel in kürzester Zeit finden Der Safety Selektor erlaubt Ihnen durch Vorgabe von Kategorien schnell und präzise die passenden Safety Anwendungsbeispiele im Industry Online Support zu finden. Bedienoberfläche des Safety Selektors Die Bedienoberfläche des Safety Selektors gliedert sich in die Bereiche zur Eingabe der Filterkriterien (1) "Auswahl der Konfiguration" und den Bereich, der die gefilterten Beiträge enthält (4) "Applikationsbeispiele". Bedienung
Link: Safety Selektor (Internet) Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |