Industry Online Support
Technical Forum
28.09.2012 14:48 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo TS Adapter IE Anwender, auch für den TS Adapter IE stehtaktuell ab 28.09.2012ein neuesFirmware-Update (V1.0.3)als Download zur Verfügung. Das FW-Update ist für folgende TS Adapter IE Varianten relevant: TS Adapter IE ISDN mit der SiemensBestellnummer 6ES7972-0ED00-0XA0 TS Adapter IE ANALOG mit der SiemensBestellnummer 6ES7972-0EM00-0XA0 Hier der Link zum entsprechenden Beitrag im Siemens Online Support. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/63969854 Informationen zu den Erweiterungen und Änderungen in der Firmware V1.0.3 sind im Beitrag beschrieben. Ich denke, die Aktualisierung der Firmwarelohnt sich. Also rein mit dem Firmware-Update in den TS Adapter IE. Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf