01.10.2014 08:46 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hier ist noch das pdf-Dokument. Die "leere" Projektierung werde ich nachher schoneinmal in die CPU laden und schauen ob dann nur die grünen LEDs leuchten. DateianhangBIGBAG_E_IAD.pdf (123 Downloads) |
01.10.2014 09:26 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Und noch ein Bild von der Netzansicht. |
02.10.2014 08:43 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe mal nachgeschaut und u.a. EW 5 (digitale Ausgänge) / diskrete Bit .3 Störung .5 Fertig gefunden. Könnte ich diese nun in meinem Programm einfach über A5.3=M10.0 einlesen und weiterverarbeiten? Die Ein- und Ausgangswörter aus meinem vorherigen Screenshot müsste ich dann von 4 auf 5 ändern und so könnte ich das dann nutzen? Ein- und Ausgänge der WS müssen nicht als Hardware vorliegen, sind doch rein als "Software Ein- und Ausgänge" zu betrachten? Bin leider diesbezüglich wirklich ein absoluter Neuling... DateianhangEin-Ausgänge Wägeterminal.pdf (139 Downloads) |
Folgen Sie uns auf