Industry Online Support
Technical Forum
11.04.2012 12:31 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Daniel, anscheinend siehst du die SPS ja schon; die MAC Adresse wird ja angezeigt, Blinktest funktioniert. Es fehlt halt noch die IP Adresse.Hast du denn schon eine Projektierung in die CPU geladen? Die IP Adresse kannst du manuell oder über die Gerätekonfiguration / Projektierung erstmalig vergeben.Das Ganze ist eigentlich recht gut im Handbuch beschrieben: SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem Hier im Kapitel 5. Für die PG/PC Schnittstelle verwendet man üblicherweise TCP/IP -> Netzwerkkarte (im Falle von Ethernet). |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |