Industry Online Support
Technical Forum
27.04.2012 16:13 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo Domi, hiermit bekommst Du die Daten der S7-1200 sehr bequem ins Web und somit auf Dein iPad oder auf's Handy. Die Lösung funktionioniert in der Weise, dass die Daten der S7-1200 über ein GSM- oder Ethernet Modem zu einem Portal geroutet werden. Über einen Browser kannst Du dann auf das Portal und somit auf die Daten der S7 zugreifen. Die Benutzung des Portals ist kostenlos. Das Modem wird über die Modbus TCP Schnittstelle an die S7 1200 angebunden, d.h. es ist keine zusätzliche S7 Hardware notwendig. In die S7 muss der kostenlos verfügbare Modbus TCP Funktionsbaustein geladen werden. Über ein sogenanntes Template werden die Daten der S7 Steuerung parametriert, die nachher über das Web angezeigt werden sollen. Die Daten kannst Du z.B. als Anlagenbild darstellen. Gruß Hooty |