24.03.2022 14:21 | |
Beigetreten: 23.06.2016 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Kannst du nicht den Quality Code des klassischen "High/ImmerEins/TRUE" Merkers auswerten? |
25.08.2022 09:41 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 358 Bewertung: (9) |
Habe eine Antwort von Siemens erhalten: Hier zuerst die Dokumentation der Systemdiagnose-Anzeige: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109794204/143086425611 Folgende Einstellungen sind zu treffen, damit die Steuerung richtig in der System-Diagnoseanzeige dargestellt wird: - Die Steuerungen müssen grundsätzlich immer in TIA projektiert sein. Das gilt auch für die Steuerung die als Quelle für den Device Proxy verwendet wird. Es ist möglich, einen Device Proxy mit einem TIA Projekt zu initialisieren. Dafür müssen im Quell-Projekt für die CPU allerdings vorher Device-Proxy-Daten generiert werden (siehe Screenshot "Proxy_TIA") - In der HW-Config der CPU muss der Haken bei "Systemdiagnose aktivieren" gesetzt sein (siehe Screenshot "Systemdiagnose_CPU") - Im Panel müssen in den RT Einstellungen die Haken für "S7 Diagnosemeldungen" und "Zeige Meldetext" gesetzt sein. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Anzeigeklassen alle angezeigt werden (siehe Screenshot "Alarmklassen"). - Es muss eine integrierte Verbindung zwischen CPU/Proxy und Panel angelegt sein Für die Detailansicht der System-Diagnoseanzeige gilt zusätzlich: Diese Ansicht wurde nur mit innovierten Steuerungen (1200 und 1500) getestet und ist deshalb auch nur für diese freigegeben. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Ihr Technical Support für Digital Industries |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf