22.03.2015 17:09 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo und einen schönen Abend zusammen !
Ich bräuchte eure Hilfe.
Ich bin gerade dabei ein Förderband zu automatisieren mit der LOGO 0BA8 230 RCE und möchte über das Erweiterungsmodul DM8 24 die Drehzahl erfassen mit einem Induktiven Sensor NBB10-30GK50-E2-M (PNP Transistor, 24V, 300Hz).
Hat das Erweiterungsmodul DM8 24 schnelle Digitale Eingänge? Wie die Logikmodule mit DC. Hab darüber leider nix gefunden.
Im Datenblatt steht: Eingangsverzögerung 0 zu 1 = 1,5ms und 1 zu 0 =1,5ms also eine Schaltfrequenz von 333Hz.
Kann ich das Erweiterungsmodul dafür nutzen oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit?
http://www.pepperl-fuchs.de/germany/de/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=50615
Danke Mit freundlichen Grüßen
Benötige: 9 - 230V Digitale Eingänge 8 - 230V Digitale Ausgänge 1 - 24V schnellen Digitalen Eingang (300Hz) 1 - Analogen für RTD (Thermistor vom Motor) |
Zuletzt bearbeitet von: Björn-HH am: 22.03.2015 17:16:22 |
|
Folgen Sie uns auf