09.02.2011 21:09 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Manny, Nachbar hat da schon recht... Bezüglich schaltungsseitigerKonzeptesiehe dir mal diese an, z. B. aus dem Beitrag Lambdageregelte Drehlzahlsteuerung Lüftermotor B001 und B005 dienen der Umrechnung Eingangssignale in °C, B006 bei Bedarf der Umrechnung Temperatur in Ausgangsspannung. Wenn du jedoch keine Temperaturanzeigewerte bzw. keine Umrechnung Temperatur in Ausgangsspannung benötigst, kannst du die entsprechenden Blöcke auch entfernen... ... Wenn du etwa den vollen Temperaturbereich von -50 °C bis 200 °C in Ausgangsspannungen von 0,00 V bis 10,00 V "übertragen willst, dann kann direkt der Analogeingang mit dem Analogausgang verbunden werden! Erst wenn du einen kleineren Temperatureingangsbereich auf den vollen oder einen Teilbereich der Ausgangsspannung "übersetzen" willst benötigst die entsprechende Analogblöcke dazu. Zum Berechnen von Analogverstärkerparametern siehe unter "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!"und eine EXCEL-Datei (deut + engl.) zur einfachen Durchführung der Berechnung von GAIN und OFFSET (einschließlich der Umrechnung für Spannungs- und Stromsignale an den LOGO!-Eingängen) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf