18.11.2021 15:21 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Schau dir das Beisiel im Anhang an, das passt genau. M.f.G. Scorp DateianhangSkalierung1.zip (119 Downloads) |
18.11.2021 15:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 35176 Bewertung:
|
Hier zwei andere Möglichkeiten, wobei die erste etwas ungenauer ist.
DateianhangWegsensor.zip (112 Downloads) |
18.11.2021 20:02 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang nochmal eine korrigierte Variante von mir, Maximalwert war ja 1000µm, nicht 1100µm. Das Prinzip der Skalierung ist wie folgt: (Wert-50) * 1000 / 900 oder auch (Wert-50) * 10 / 9 M.f.G. Scorp P.S. Die korrigierte Version ist für die Logo 8.0 DateianhangSkalierung2.zip (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf