15.11.2010 11:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, Hab mal gegoogelt. Unter dem Begriff Sonnensensor werden hauptsächlich Sensoren zum Anschluß an Rollosteuerungen gefunden. Diese werden mit einem Saugfuß an der Scheibe befestigt, bieten aber keine Beschreigung über das Ausgangssignal. Sind anscheinend nur speziell für die jeweilige Rollosteuerung. Ist vileicht das ein Teil das dir weiterhilft: http://www.conrad.de/ce/de/product/503058/DAeMMSCH-10418230-230-V-AC/SHOP_AREA_17398&promotionareaSearchDetail=005 Hat Relaisausgang, und eine Empfindlichkeit von 1-80lx. Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf