17.09.2012 10:06 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
230V geht jedenfalls nicht. Möglich sind 12/24V DC oder 24V AC |
17.09.2012 10:09 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Hallo Udo, das Netzteil muss separat mit 12V oder 24V DC oder mit 24V AC versorgt werden. Weitere technische Daten findest du im Handbuch. |
17.09.2012 10:23 | |
Beiträge: 34 Bewertung:
|
Das war ja einfach ... Ich muss schon sagen: ihr seid echt spitze!! Vielen vielen Dank für eure Arbeit und auch für die Zeit, die ihr hier investiert. |
Folgen Sie uns auf