20.06.2016 07:39 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Moin Moin! Mein erster Beitrag hier. Worum geht es: Ich betreibe 4 SINAMICS V90 an einer 1215C über die PTO-Schnittstellen der CPU. Das System funktioniert soweit super, allerdings kommt das Richtungssignal ab und an "nicht durch" obwohl die CPU ganz klar 24V ausgibt. Die Achse fährt dann verkehrt herum. Das Impulssignal bereitet absolut keine Probleme. Der Fehler war einfach nicht zu finden, ich wär beinahe Wahnsinnig geworden. Zwei getrennte Stromversorgungen (Schnelle Ausgänge und Umrichter) (CPU, Erweiterungsbaugruppen und der ganze Rest) brachten genau so wenig Erfolg wie das verdrillen der Kabel. Es wurden die original geschirmten Kabel von Siemens genau wie die Netzfilter verwendet. Die Lösung: Erfolg brachte die Verwendung von Lastwiderständen auf den PTO-Ausgängen. Die Widerstände (470 Ohm; 5Watt) wurden parallel auf die einzelnen Ausgänge verdrahtet. Ich bin kein Elektrotechniker, aber es scheint das die Ausgänge einen gewissen Strom brauchen um zuverlässig zu funktionieren. In der Hoffnung anderen eine nervige Fehlersuche erspart zu haben verbleibe ich Mit freundlichen Grüßen Stefan |