20.12.2021 04:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29518 Bewertung:
|
Der Sensor ist angegeben mit einem einstellbaren Messbereich von 0,04 bis 3,00 m/s. Die Parametrierung wäre folgende: Sensortype: 4-20mA Daraus errechnet LSC automatisch: Nachkommastellen: 2 Da entspreche dann 0,04 bis 3,00 m/s in der Anzeige der LOGO!. DateianhangParametrierung_Stroemungsgeschwindigkeit_0BA8.Standard.zip (42 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf