10.10.2008 06:54 | |
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hallo Hoelli, Du verwendest einen so genannten NTC Widerstand (ist nicht linear). Mit einer Referenzspannung (10V Spannungsregler) kannst Du einen Spannungsteiler (NTC an 10V, Trimmpoti an GND) anwenden. Den Widerstandswert lege ich immer so fest, dass der "bevorzugte" Messbereich (z.B. Raumtemperatur bei 22°C) die Spannung am Spannungsteiler/LOGO-Eingang die halbe Referenzspannung beträgt. Somit erreiche ich eine einigermaßenn Linearität um die 22°C herumm. Gruß Tom DateianhangLOGO_HZ.zip (248 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf