Industry Online Support
Technical Forum
16.01.2013 09:38 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, also ich bin hier ein Fan der S7-Kommunikation. Die kannst du wie gewohnt auch in Netpro konfigurieren und hast dann die Bausteine BSEND/BRECV oder eben dann PUT/GET. Dies ist natürlich auch über die integr. Schnittstelle der IM möglich und über den CP 443-1 sowieso. Zu Deiner Frage, auf der Seite der S7400 benötigst du hierzu die Bausteine FC50 FC60 für die Kommunikation über den CP 443-1: Wie werden die Kommunikationsbausteine FC50 und FC60 programmiert? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24693800 Auf der IM benötigst du dann die T-Bausteine, korrekt. Die ISO/OSI-Layer-4 Kommunikation (d.h. TCP oder ISO-on-TCP), über die integrierte PROFINET-Schnittstelle derIM151-8 PN/CPU bzw. CPU41x-3PN/DP, erfolgt mit den Bausteinen FB63 - 66 "TSEND - TDISCON", welche in der Standard Library -> Communication Blocks zu finden sind. Die notwendige TCP-Verbindung bzw. ISO-on-TCP-Verbindung muss Du mit Hilfe des UDT 65 "TCON_PAR", selbst parametrieren. Es gibt hierzu keine Unterstützung von STEP7/NetPro.Du kannst Dirin Step 7 ein zusätzliches Tool installieren, um die Verbindungsinformationen für die Projektierung in die entsprechenden DB´s einzupflegen. (Evtl ist dieses Tool bereits installiert. Bitte überprüfe dies unter: Start: SIMATIC-> Open Communication Wizard) Hierzu gibt es den Wizard zur Erstellung der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation (Open Communication Wizard). (Von mir pers. bevorzugte Variante)http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25209116 |
Zuletzt bearbeitet von: Rated X am: 16.01.2013 09:43 |
|