13.10.2015 21:11 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, der DONE bleibt solange erhalten bis REQ zurückgestzt wird. Ist REQ schon wegg wenn die Abarbeitung beendet ist, wird DONE nur für einen Zyklus gesetzt. Die Funktionsweise und Parameter dieser asynchron arbeidenden Bausteine ist im Programmierstyleguide für S7-1200/1500 in Kapitel 4.4 "Programmieren nach PLCopen" näher beschrieben. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf