Industry Online Support
Technical Forum
16.11.2012 18:28 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Ich setze eine 0BA7 24/12 RCE Logo mit DM16 Transistorausgänge Erweiterungsmodul ein. Meine Basisspannung ist 12V (Fahrzeug, Batterie). Durch einen Spannungsverdoppler DC - DC Wandler wird die Logo mit ~24 Volt versorgt. Gesteuert sollen Magnetspulen von Hydraulikventilen mit Nenndaten: 12V, 3A. Da ich Ursprünglich die Magnetspulen über Koppelrelais schalten wollte, aber durch die hohe induktive Last und deren Lichtbögen nicht geeignet sind, bin ich auf eine Verschleißfreiere Idee gekommen. Mosfet als Schalter. Das ganze soll auch mit möglichst wenig Bauteilen funktionieren. Mosfet den ich rausgesucht habe: IRF 3205 Dabei habe ich gedacht den Logo Ausgang direkt mit Vorwiderstand ans Gate des Mosfets anzuschliesen. Da der Mosfet am Gate eine relativ hohe kapazität hat würde er langsam ausschalten, desswegen dazu noch einen Pulldown Widerstand. Beide mit 22kOhm, dadurch eine Gatespannung von ~12V (Datenblatt max. 20V). Eine Freilaufdiode der Magnetspulen habe ich auch berücksichtigt. Die Testschaltung in Multisim funktioniert schon ganz gut: Bild(siehe Anhang) Demnächst werde ich die Bauteile bestellen und in der Praxis testen. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 19.11.2012 13:21Bild in Anhang verschoben Zuletzt bearbeitet von: HeadyCS am: 16.11.2012 18:31 |
|
21.04.2013 11:12 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Mich würde Interesieren was Du da Schaltest???? |
21.04.2013 14:43 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Magnetspulen mit 12V, 3A |
22.04.2013 22:14 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Fertig gibt es sowas als Halbleiterrelais. |
23.04.2013 16:54 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
ja für ~15€ das Stück. Für den Preis habe ich mir ne Platine mit 10 Mosfets gelötet. |