30.03.2020 14:39 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Leutz, ich habe auf meinem alten Rechner die Logo! Software Version 6.1 installiert. bis jetzt habe ich alle meine Logo!s programmieren können und hatte nie Probleme damit. Nun habe ich eine Logo! 0BA05 von einem Kollegen bekommen, für die er keine Verwendung mehr hat. Als ich meine Prozesssteuerung auf diese Logo! mit meinem Programm V6.1 hochladen wollte, wurde ich durch das Programm angemeckert, ich bräuchte ein Upgrade... Also hab ich über den Menüpunkt "Hilfe", "Update Center" die Quelle "Internet" ausgewählt und bestätigt, ebenso die Einstellungen zu "Proxy" und "Adresse" mit den Standardwerten übernommen und erhalte nun die Meldung: "An dieser Adresse wurden keine Update-Informationen gefunden.Oder beim Lesen der Informationen trat ein Fehler auf." Ein direkter Download der Update-Datei unter dem von IXO65 angegebenen Link führt zwar zu einem Teilerfolg: ich kann die Update Zip-Datei zwar downloaden und entpacken, aber bei einer Installation derselben ebenfalls nach den Hinweisen von IXO65 bleibt die Installationsroutine vor der Auswahl des alten Installationsordners der Version 6.1 hängen. Kann mir bitte jemand helfen? Grüße Freddie |
Zuletzt bearbeitet von: Badger1875 am: 03/30/2020 14:40:29Dreckfuhler beseitigt Zuletzt bearbeitet von: Badger1875 am: 03/30/2020 14:41:40 |
|
30.03.2020 15:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Na, dann ist ja gut ... |
Folgen Sie uns auf