21.05.2021 10:14 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo Hannah, wenn es sich immer um die gleiche Anzahl von Schritten handelt, würde ich einen S7-GPAPH FB programmieren und den für jeden Produkttyp aufrufen. Beim Aufruf des S7-GRAPH FBs muss für jeden Produkttyp ein eigener Instanz-DB deklariert werden. Über die Bausteinschnittstelle des FBs können Sie Variablen definieren, die über ein Signal (abhängig vom Produkttyp) einen Schritt oder z.B. eine Alternativ- oder einen Simultanzweig in der Schrittkette aktiviert. Oder Sie legen für jeden Produkttyp eigene Interlock und Supervisionen in den ausgewählten Schritten an. Weitere Informationen finden Sie im AWB: Automatisierung sequenzieller Abläufe mit GRAPH im TIA Portal für S7-1500 Cicero |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf